- Codice prodotto:
- AS 4050.418
- Esecuzione
- Soluzione di comando moderna con monitor da 18,5", PC industriale on processore i3 e tastiera con trackball
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Descrizione prodotto
- Taglio parzialmente automatico di canaline di cablaggio, coperchi per canaline passacavi e guide DIN. Ideale per la produzione di lotti unici e serie limitate. Il Centro di taglio Secarex AC 18 può essere equipaggiato opzionalmente con cassetti sul lato sinistro e/o con ripiani sul lato destro. Il taglio di ulteriori guide fuori standard è possibile grazie a un sistema intercambiabile (4050.491) disponibile in opzione su richiesta.
- Vantaggi
- Lavorazioni rapide, precise e affidabili
- Maneggevolezza e praticità
- Comandi sicuri e user-friendly
- Costi di taglio notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione degli scarti
- Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
- Tagli puliti grazie agli utensili ad alte prestazioni
- Sblocco automatico della battuta di riscontro durante il taglio
- Controllo del taglio dalla finestra di ispezione
- Cinque grandezze delle guide DIN in una soluzione
- Parti incluse nella fornitura
- Secarex AC 18
Stampante per etichette
Unità di comando
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Alluminio
- Rame
- Plastica
- Opzione macchina
- Cassetti 4050.441
- Sistema di ripiani 4050.442
- Sicurezza
- Comando a due mani sicuro
- Interfacce
- Collegamento con diversi sistemi CAD
- Importazione dei dati da EPLAN Pro Panel con interfaccia software Eplan
- Programmazione in fabbrica Perforex
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.010 mm
Altezza: 1.785 mm
Profondità: 870 mm
- Attacco aria compressa
- 6 bar
- Altezza max. canalina di cablaggio
- 100 mm
- Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio
- 125 mm
- Larghezza min. lavorabile canalina di cablaggio
- 15 mm
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Potenza nominale assorbita
- 1,5 kW
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 16 A
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tipo di braccio portante
- Profilati a C 30/15 (secondo EN 60 715)
- Profilati a omega NS 15 (secondo|EN|60|715)
- Profilati a omega NS 35/15 (secondo|EN|60|715)
- Profilati a omega NS 35/7,5 (secondo|EN|60|715)
- Barre di alimentazione NLS-CU 3/10
- Per spessore parete (max.)
- 2,5 mm
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.010 mm
Altezza: 1.785 mm
Profondità: 870 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 630 kg
- Codice tariffa doganale
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by