- Codice prodotto:
- AS 4050.782
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
- Colore
- grigio
- Lunghezza
- 8 mm
- AWG
- 12
- Diametro interno
- 4,8 mm
- Colore Rittal
- Sì
- Per sezione trasversale
- 4 mm²
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
- Norme
- AEH DIN 46228
- Formato di consegna
- Sfuso
- Confezione
- 500 pz.
- Peso/Conf.
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
-
Puntalini per assemblaggio cavi, 4 mm², AWG 12, 8 mm, grigi, sciolti, 500 pezzi