Macchina crimpatrice LD-I per Wire Terminal WT 24/36
La macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico con magazzino a 2 scomparti è utilizzata per la lavorazione di puntalini isolati sciolti con sezioni da 4 a 6 mm² (AWG 12 – 10) e lunghezze di crimpatura da 10 a 12 mm. La macchina crimpatrice LD-I è dotata di una interfaccia per la comunicazione e la piena integrazione funzionale nella macchina automatica per la lavorazione cavi elettrici Rittal Wire Terminal.