- Codice prodotto:
- AS 4050.451
- Esecuzione
- Display Touchscreen
Contatore del numero totale di pezzi integrato
Contatore giornaliero integrato
Facile impostazione della lunghezza di spelatura
- Descrizione prodotto
- Macchina semiautomatica per spelare i fili a misura in diverse sezioni.
- Vantaggi
- Facile impostazione della sezione tramite manopola
- Facile inserimento dei fili
- Comandi user-friendly
- Dati tecnici
- Azionamento elettrico
- Spelatura cavi diametro 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Lunghezza spelatura 3 - 20 mm
- Lunghezza riduzione 3 - 20 mm
- Lunghezza di inserimento 22 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Macchina spelafili S22
Speciale forma a imbuto per l'inserzione dei conduttori a fili sottili
Lama di ricambio
- Dimensioni
- Larghezza: 190 mm
Altezza: 190 mm
Profondità: 295 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza apparente
- 70 VA
- Tempo di ciclo
- 0,5 s
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 7,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
Macchina spela cavo ( 0,05-6mm/3-20mm)