- Codice prodotto:
- AS 4050.456
- Esecuzione
- Display Touchscreen
Selezione della sezione del filo tramite touch screen
Il supporto è equipaggiabile con max. 23.000 puntalini
- Descrizione prodotto
- Vantaggi
- Facilità d'uso
- Lavorazione sicura e rapida dei capicorda isolati
- Il cambio utensili automatico elimina i tempi di attrezzaggio
- Attrezzaggio facile e immediato
- Nessuna sostituzione dei puntalini necessaria grazie ai 5 magazzini
- Dati tecnici
- Lavorazione cavi con diametro da 0,5 a 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Larghezza di crimpatura 8 e 10 mm
- Lunghezza di inserimento 27 mm
- Nota
- Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
- Dimensioni
- Larghezza: 335 mm
Altezza: 565 mm
Profondità: 485 mm
- Attacco aria compressa
- 5,5 bar
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza apparente
- 16 VA
- Compressione
- Crimpatura trapezoidale
- Tempo di ciclo
- < 2 s
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 22 kg
- Codice tariffa doganale
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Descrizione prodotto
-
Macchina crimpatrice RC