- Codice prodotto:
- AS 4050.455
- Esecuzione
- con pannello di comando
Funzione stop & go
- Descrizione prodotto
- Macchina semiautomatica per tagliare i fili a misura.
- Vantaggi
- Comandi user-friendly
- Facile inserimento delle cordine elettriche
- Facile apertura dei rulli di avanzamento
- PC compatibile
- Taglio possibile con interfaccia dati CAE
- Supporta il processo di marcatura dei cavi mostrando il punto di connessione sul display
- Trasmissione semplificata di progetti e ordini alla macchina da taglio C8+
- Dati tecnici
- Conduttore singolo flessibile 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Conduttore singolo unifilare 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Per lunghezza filo 1 - 99999 mm
- Velocità di alimentazione 0 - 1,5 m/s
- Forza di contatto dei rulli di avanzamento regolabile
- Servomotore a corrente continua
- Lunghezza di inserimento 27 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Macchina da taglio C8+
Cavo con connettore
Interfaccia software dati CAE
CD d'installazione
- Interfacce
- EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Dati CAE
- Dimensioni
- Larghezza: 380 mm
Altezza: 470 mm
Profondità: 360 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Potenza apparente
- 240 VA
- Tempo di ciclo
- < 2 s
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 20 kg
- Codice tariffa doganale
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
Macchina TAGLIO CAVI TIPO C8+