- Codice prodotto:
- AS 4050.300
- Esecuzione
- 300 ENH (inclinazione e altezza regolabili elettricamente)
- Descrizione prodotto
- I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.
- Vantaggi
- Consente di lavorare in ergonomia, senza sollecitare la schiena
- Posizionabili e utilizzabili con flessibilità perché sono indipendenti dalla rete elettrica
- Minimo ingombro quando è inutilizzato
- Facile manovrabilità grazie a quattro ruotegirevoli e alla funzione di bloccaggio
- Fissaggio regolabile delle piastre di montaggio mediante dispositivi di serraggio a sgancio rapido
- Dati tecnici
- Regolazione dell'inclinazione ca. 0 – 80°
- Parti incluse nella fornitura
- Tavolo di assemblaggio
1 conf. unità di serraggio inferiore
1 conf. unità di serraggio superiore
Caricabatterie
Batteria
- Nota
- Con l'estensione per tavolo di montaggio è possibile lavorare superfici utili di 1900 x 1900.
- Per i paesi USA, Canada, America centrale, Sudamerica e Giappone, sono necessari l'alimentatore multitensione 4050.219 e l'adattatore di collegamento 4050.222
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 1.400 mm
Profondità: 1.250 mm
- Carico
- 300 kg
- Altezza di lavoro
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 250 kg
- Codice tariffa doganale
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descrizione prodotto
-
Tavolo assemblaggio 300KG - azionamento batteria