- Codice prodotto:
- AS 4050.000
- Esecuzione
- 2 ripiani a griglia con 8 divisori verticali, spazio utile di 100 mm tra i divisori
- Descrizione prodotto
- Il carrello di stoccaggio e trasporto LT 1000 è un alleato indispensabile per la movimentazione delle parti piane come piastre di montaggio, porte di armadi, componenti laterali o pareti posteriori.
- Vantaggi
- Adattabile grazie ai ripiani a griglia regolabili in altezza
- Per stoccare e movimentare parti piane senza fatica
- Trasporto pratico grazie alle ruote girevoli a norma industriale
- Ripiani a griglia, verniciati a polvere, proteggono le pannellature come porte, pareti laterali ecc. da graffi e danneggiamenti
- Materiale
- Pedana: plastica
Ripiani a griglia: alluminio, verniciatura a polvere
- Carico
- 500 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 122 kg
- Codice tariffa doganale
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descrizione prodotto
-
Carrello porta piastre / pareti lat./ porte