- Codice prodotto:
- AS 4055.085
- Esecuzione
- con testa cilindrica inclinata di 90° e ruotabile di 360°
- Descrizione prodotto
- Pratico set con punzonatrice idraulica manuale e punzoni per lamiera di acciaio. Spessore massimo del materiale di 2 o 3 mm.
- Vantaggi
- Maggiore durata degli utensili grazie alla valvola di sovrapressione integrata
- Parti incluse nella fornitura
- Punzonatrice idraulica manuale
9 punzoni con 3 lame
Vite idraulica Ø 19 mm
Vite idraulica Ø 9,5/19 mm
Punta HSS Ø 10 mm
Set di bussole distanziatrici (3 pezzi)
Valigetta in plastica
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Diametro foro
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,85 kg
- Codice tariffa doganale
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrizione prodotto
-
Set punzoni lam. acciaio PG9-PG48