- Codice prodotto:
- AS 4055.020
- Esecuzione
- con tubo flessibile idraulico e cilindro separato
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rotondi, quadrati e rettangolari.
- Vantaggi
- Maggiore durata degli utensili grazie alla valvola di sovrapressione integrata
- Materiale
- Alluminio
- Parti incluse nella fornitura
- Punzonatrice idraulica manuale
Vite idraulica Ø 19 mm
Vite idraulica Ø 9,5/19 mm
Punta HSS Ø 11 mm
Set di bussole distanziatrici (3 pezzi)
Valigetta in plastica
- Azionamento idraulico
- Punzonatrice con forma foro rotonda Ø fino a 82 mm
- Punzonatrice con forma foro quadrata fino a 68 x 68 mm
- Punzonatrice con forma foro rettangolare fino a 46 x 86 mm
- Forza di punzonatura 75 kN
- Max. pressione di esercizio 680 bar/9850 psi
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,97 kg
- Codice tariffa doganale
- 84678900
- EAN
- 4028177807921
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrizione prodotto
-
Punzonatrice idraulica manuale CAVO