- Codice prodotto:
- AS 4055.218
- Esecuzione
- Con 3 lame
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Vite di trazione senza cuscinetto a sfera
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Diametro foro
- 18,6 mm
- Nota
- In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
- Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vite di trazione (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Diametro vite a trazione idraulica
- 9,5 mm
19 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,089 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808218
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
-
Punzone lam. acciaio PG11