- Codice prodotto:
- AS 4055.345
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori quadrati. Il punzone può essere utilizzato con una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Valigetta in plastica
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 3 mm
- Azionamento idraulico
- Sì
- Punzone □
- 45,5 x 45,5 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 45,5 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
-
Punzone quad. lam. acciaio 45,5X45,5