- Codice prodotto:
- AS 4055.774
- Descrizione prodotto
- Le matrici devono essere utilizzate in combinazione con il rispettivo punzone. Esse consentono la perforazione di fori rotondi nelle sbarre.
- Diametro
- 11,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,279 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177920736
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Descrizione prodotto
- Matrice per punzonatrice 11,5 mm, rotondi