Punzone

Codice prodotto: AS 4055.740

I punzoni, insieme alle matrici, consentono la punzonatura di fori tondi con un diametro da 6,6 mm a 21,5 mm nelle sbarre.

Codice prodotto:
AS 4055.740
Descrizione prodotto
Punzone per fori rotondi nelle sbarre.
Diametro
6,6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
Dimensioni
Filettatura: M6
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,54 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177920880
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descrizione prodotto
Punzone 6,6 mm, rotondo