- Codice prodotto:
- AS 4055.743
- Descrizione prodotto
- Punzone per fori rotondi nelle sbarre.
- Diametro
- 11 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M10
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,55 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177920859
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Descrizione prodotto
- Punzone 11,0 mm, rotondo