Basamento CX

Codice prodotto: CX 6700000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Codice prodotto: 6730900

Pannello di chiusura per sistema a pulpito CX

Codice prodotto: 6710000

Leggio CX

Codice prodotto: 6720000

Alzata CX

Codice prodotto: 6730700

Chassis di allestimento interno

Codice prodotto: 8619700

Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Codice prodotto: 8660002

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: 8660022

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: 8660031

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: 8660041

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
CX 6700000
Esecuzione
Basamento
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore aperto nella parte superiore
Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 675 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
520 mm x 625 mm
Numero di porte
1
Angolo di apertura della porta
130°
Codice IK
IK10
Nota
Per chiudere il basamento del pulpito si richiede un coperchio di chiusura
Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un leggio e un coperchio di chiusura per il leggio
Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un leggio e una alzata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Numero di chiusure
1
Esecuzione della chiusura
Sistema di chiusura su 3 punti
Inserto di chiusura
Doppio pettine 3 mm
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
31 kg
Peso lordo
33 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177983595
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrizione prodotto
Sistema a pulpito CX, basamento, LxAxP: 600x675x400 mm, lamiera d'acciaio
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi