Leggio CX

Codice prodotto: CX 6710000

Quattro larghezze consentono allestimenti modulari del pulpito CX.

Codice prodotto: 6730810

Pannello di chiusura per sistema a pulpito CX

Codice prodotto: 6700000

Basamento CX

Codice prodotto: 6704000

Basamento CX

Codice prodotto: 6720000

Alzata CX

Codice prodotto: 6730700

Chassis di allestimento interno

Codice prodotto: 6730800

Listello in alluminio CX

Codice prodotto: PRO98867

Maniglia Comfort Mini AX

Codice prodotto:
CX 6710000
Esecuzione
Profilo portante
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Coperchio del pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Profondità: 745 mm
Altezza frontale
130 mm
Altezza posteriore
200 mm
Codice IK
IK10
Nota
Per chiudere il leggio del pulpito si richiede un coperchio di chiusura
Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un basamento e un coperchio di chiusura il leggio
Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un basamento e una alzata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Numero di chiusure
2
Esecuzione della chiusura
Chiusura a filo
Inserto di chiusura
Doppio pettine 3 mm
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
19 kg
Peso lordo
20,6 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177983724
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrizione prodotto
Sistema a pulpito CX, leggio, L: 600 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi