Alzata CX

Codice prodotto: CX 6720000

Le quattro diverse larghezze offrono i presupposti migliori per un monitoraggio personalizzato e la configurazione in tre parti del sistema a pulpito CX.

Codice prodotto: 6710000

Leggio CX

Codice prodotto: 6700000

Basamento CX

Codice prodotto: 6704000

Basamento CX

Codice prodotto: 6730700

Chassis di allestimento interno

Codice prodotto: 6730330

Piastre di montaggio parziali, agganciabili per TP, TS e VX SE

Codice prodotto:
CX 6720000
Esecuzione
Alzata
Descrizione prodotto
Le quattro diverse larghezze offrono i presupposti migliori per un monitoraggio personalizzato e la configurazione in tre parti del sistema a pulpito CX.
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Coperchio fissato nella parte inferiore con cerniere, supporto incluso
Fondo aperto per ingresso cavi
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 515 mm
Profondità superiore
125 mm
Profondità (inferiore)
245 mm
Codice IK
IK10
Nota
Per il montaggio di un pulpito con struttura in 3 parti, si richiedono un leggio e un basamento
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 515 mm
Profondità superiore: 125 mm
Profondità (inferiore): 245 mm
Numero di chiusure
2
Esecuzione della chiusura
Chiusura a filo
Inserto di chiusura
Doppio pettine 3 mm
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
15 kg
Peso lordo
16,8 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177983687
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrizione prodotto
Sistema a pulpito CX, alzata per pulpito modulare, L: 600 mm, lamiera d'acciaio
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi