CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.
- Codice prodotto:
- CX 6705000
- Esecuzione
- Basamento
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore aperto nella parte superiore
Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 675 mm
Profondità: 500 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 720 mm x 625 mm
- Numero di porte
- 1
- Angolo di apertura della porta
- 130°
- Codice IK
- IK10
- Nota
- Per chiudere il basamento del pulpito si richiede un coperchio di chiusura
- Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un leggio e un coperchio di chiusura per il leggio
- Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un leggio e una alzata
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Numero di chiusure
- 1
- Esecuzione della chiusura
- Sistema di chiusura su 3 punti
- Inserto di chiusura
- Doppio pettine 3 mm
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 40 kg
- Peso lordo
- 42,875 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177983755
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- Sistema a pulpito CX, basamento, LxAxP: 800x675x500 mm, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Istruzioni