Pulpito compatto CX

Codice prodotto: CX 6746000

Pulpito compatto monoblocco per il comando e il monitoraggio, con ampia piastra di montaggio e un elevato grado di protezione IP 55, disponibile in quatto diverse larghezze.

Codice prodotto: 6730800

Listello in alluminio CX

Codice prodotto: 2500310

Lampada a LED

Codice prodotto: 2565110

Cavetti di messa a terra

Codice prodotto: 2435200

Maniglia Comfort AX

Codice prodotto: 2435400

Maniglia Comfort AX

Codice prodotto: 2515200

Tasca portaschemi in lamiera d'acciaio larghezza variabile

Codice prodotto: 2500300

Lampada a LED

Codice prodotto: 2568500

Cavetti di messa a terra

Codice prodotto:
CX 6746000
Esecuzione
Pulpiti compatti
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm
Superficie
Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti
Piastra di montaggio
Coperchio con chiusure a leva rotante, incernierato sul retro, 2 fermi con bloccaggio automatico. Sblocco automatico a sinistra, manuale a destra.
Lamiera di fondo
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 970 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
520 mm x 900 mm
Profondità superiore
495 mm
Profondità (inferiore)
400 mm
Numero di porte
1
Codice IK
IK10
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 970 mm
Profondità superiore: 495 mm
Profondità (inferiore): 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
45 kg
Peso lordo
48,875 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrizione prodotto
CX Pulpito monoblocco, LxAxP: 600x970x400 mm, lamiera d'acciaio
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi