Die LED-Leuchte für IT-Netzwerk- oder Serverschränke mit 600 Lumen Lichtleistung ist ab sofort erhältlich. Damit bietet Rittal neben dem Portfolio für Industrie-Schaltschränke nun auch die passende LED-Leuchte für IT-Racks an.
Die neue IT LED Systemleuchte von Rittal ist speziell auf den Einsatz im Server- und Netzwerkschrank („IT-Rack“) abgestimmt. Mit 600 Lumen Lichtleistung erfüllt sie die Standardanforderungen für IT-Racks wie der TS IT und TE 8000 von Rittal. Zur optimalen Ausleuchtung des Schrankes dient eine Optik aus transparentem Kunststoff, in den Fresnel-Linsen integriert sind. Diese fokussieren das Licht so, dass es den gesamten Schrank auch im unteren Bereich zielgerichtet erhellt. Der Vorteil: Das Licht gelangt genau dahin, wo es benötigt wird – ohne in den Außenbereich zu streuen.
Schnelle Montage und einfache Inbetriebnahme
Die IT Systemleuchte lässt sich optimal im IT Rack einbauen, so dass keine Höheneinheiten innerhalb der 19“ Ebene verloren gehen. Die Montage ist vertikal und horizontal am Schrankprofil möglich. Eine mitgelieferte Magnet-Befestigung eignet sich für Schrankrahmen ohne Systemlochung. So können die Leuchten einfach, schnell und platzsparend montiert werden. Zwei unterschiedliche Plug & Play-Anschlusskabel ermöglichen eine leichte und schnelle Installation ohne Elektrofachkraft.
Die EU-Variante des Anschlusskabels mit Euro-Flachstecker kann in allen Ländern Europas (außer Großbritannien) eingesetzt werden. Für den weltweiten Einsatz im Rechenzentrumsumfeld steht mit einem weiteren Anschlusskabel mit IEC C18 Stecker ein Universal-Kabel zu Verfügung, das mit alle gängigen PDUs (Power Distribution Unit) verwendet werden kann.
Weltweite Einsetzbarkeit
Die Leuchte verfügt über IEC C18 Anschlusskabel, UL-Zulassung und ist auf die Weitbereichsspannung (100-240 V AC, 50/60Hz) ausgelegt, so dass sie weltweit eingesetzt werden kann. Das spart Lagerkosten und reduziert die Komplexität bei der Produktauswahl.
Die neue IT LED-Leuchte mit 600 Lumen Lichtleistung ist ab sofort erhältlich. Damit bietet Rittal neben verschiedenen Größen (600, 900 und 1200 Lumen) für industrielle Schaltschränke nun auch die passende LED-Leuchte für den einfachen Einsatz in der IT-Infrastruktur an.
(2.405 Zeichen)