Rittal – Das System.
Startseite...
Produkte...
RiMatrix...
Rittal
KundenmagazinKontaktKarriereFeedback
PDF-SammlungWarenkorb
0
SchaltschränkeStromverteilungKlimatisierungIT-InfrastrukturSoftware & Service
RittalFriedhelm Loh Group

Modulare Data Center

Zeit und Kosten sparen

Die ganze IT-Infrastruktur aus einer Hand: Das RiMatrix Data Center ist eine vorkonfigurierte Komplettlösung für Leistungsklassen bis 400 kW je Modul.

OUTDOOR-RECHENZENTRUM

IT-Infrastruktur. Überall.

Auf Basis von vordefinierten Container- Bausteinen ermöglicht Rittal flexible Datacenter-Lösungen, die sich bei Bedarf hochskalieren lassen. Ideal für eine Außenaufstellung, wenn es beispielsweise im Gebäude keinen geeigneten Platz gibt.

Jetzt mehr erfahren

SICHERHEITSRÄUME

Konsequenter Schutz vor Datenlecks

Unsere modularen Sicherheitsräume bieten den größtmöglichen Schutz gegen Feuer, Wasser, Staub und andere physikalische Risiken. Setzen Sie auf maximale Sicherheit für Ihr Rechenzentrum.

Jetzt mehr erfahren

HYPERSCALER

Open-Source-Hardware fürs Rechenzentrum

OCP ist eine einheitliche IT-Plattform mit Open- Source-Lizenz. Die Vorteile: eine deutlich bessere Energieeffizienz und eine höhere Skalierbarkeit. Entdecken Sie OCP ORV3 von Rittal -- das aktuell weltweit einzige Rack, das zu 100 % dem OCP-Standard entspricht.

Jetzt mehr erfahren
LeistungsklassenKonfiguratorUse CasesHousing-SolutionsReferenzenKontakt

We empower IT

Modulare Datacenter komplett aus einer Hand

IT-Infrastruktur für Leistungsklassen bis 400 kW

Digitalisierung ist der entscheidende Erfolgsfaktor für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Basis: sichere, skalierbare und flexible Rechenzentren, die sich schnell wachsenden Anforderungen anpassen können. Mit dem RiMatrix Data Center erhalten Sie eine vorkonfigurierte OT-Komplettlösung für Leistungsklassen bis 400 kW je Modul. Immer individuell angepasst auf Ihre Bedürfnisse. Dabei steht Ihnen Rittal ganzheitlich zur Seite. Von der Planung bis zum After-Sales-Service – We empower IT.

Skalierbare Verlustleistung nach kW

Leistungsklassen

20 – 40 kW

Kühlleistung von 20 kW bis 40 kW

  • Ideal für kleine Serverräume und Edge-Anwendungen mit 4 bis 12 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangschottung
  • Maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung
Mehr erfahren

40 – 100 kW

Kühlleistung von 40 kW bis 100 kW

  • Ideal für mittelgroße Serverräume und größere Edge-Anwendungen mit 10 bis 20 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangschottung
  • Maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung
Mehr erfahren

100 – 200 kW

Kühlleistung von 100 kW bis 200 kW

  • Ideal als geschlossene POD-Lösung in Rechenzentren oder für mittelgroße Serverräume mit 10 bis 40 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangschottung
  • Maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung
Mehr erfahren

200 – 400 kW

Kühlleistung von 200 kW bis 400 kW

  • Ideal als geschlossene POD-Lösung in Rechenzentren oder für große Serverräume mit 10 bis 40 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangschottung
  • Für maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung
Mehr erfahren

20 – 40 kW

40 – 100 kW

100 – 200 kW

200 – 400 kW

Data Center-Konfiguration leicht gemacht

RiMatrix Data Center Konfigurator

RiMatrix Data Center Konfigurator

Planen Sie Ihr Rechenzentrum

Gestalten Sie Ihr individuelles Rechenzentrum – schnell, einfach und ganz nach Ihren Anforderungen! Entwerfen Sie in nur wenigen Minuten Ihre maßgeschneiderte Lösung. Jetzt ausprobieren und loslegen!

Leicht – Intuitiv bedienbar, auch ohne Fachwissen.

Plausibel – Technisch stimmige Konfigurationen.

Schnell – Alle Daten in kürzester Zeit verfügbar.

Jetzt Rechenzentrum planen!

Leistungsklasse zu hoch?

Wenn große Datacenter nicht infrage kommen, eignen sich Mikro-Rechenzentren. Die modularen RiMatrix Micro Data Center von Rittal sind verfügbar für Kühlleistungen bis 53 kW. Sie können unter anderem für Edge Computing verwendet werden. Der Vorteil: Daten können schneller verarbeitet und genutzt werden.

Jetzt Micro Data Center entdecken

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Business

Use Cases

Skalierbare Rechenzentren

Colocation

Mit immer mehr KI-Anwendungen steigt der Bedarf an Rechenleistung – und damit boomt der Colocation-Markt. Unternehmen sind auf hochleistungsfähige IT-Infrastrukturen angewiesen. Die modularen RiMatrix Data Center meistern diese Herausforderungen.

Unterbrechungsfreie Services

Finance

Finanzdienstleister sind auf eine performante und hochverfügbare IT angewiesen. Der Schlüssel zum Erfolg sind maßgeschneiderte IT-Lösungen – zum Beispiel in Form von einem manipulationssicheren RiMatrix Data Center als Hauptrechenzentrum.

KRITIS-konform

Government

Anwendungen, die sich aus E-Government ergeben, gehören zur kritischen Infrastruktur (KRITIS). Um sensible Daten von Bürgern zu schützen, müssen wirksame Sicherheitskonzepte greifen. Die RiMatrix Data Center erfüllen dabei höchste Sicherheitsstandards.

Optimale Customer-Experience

Retail

Beim Onlineshopping wie im Einzelhandel erwarten Kunden eine breite Produktauswahl, die kurzfristig lieferbar ist. Die RiMatrix Data Center schaffen die technologischen Voraussetzungen, um die Customer Experience und Produktverfügbarkeit zu optimieren.

Patientendaten sicher verwahrt

Healthcare

Für eine optimale Gesundheitsversorgung müssen Patientendaten umgehend verarbeitet und sicher übertragen werden. Mit RiMatrix Rechenzentrumslösungen kann die geforderte hohe Performance der IT-Infrastruktur in Notfallsituationen sichergestellt werden.

Störungsfreie Produktion

Industry

RiMatrix Data Center können zur Überwachung und Steuerung von Produktionslinien eingesetzt werden. Die in ihnen verarbeiteten Daten dienen dazu, Produktionsabläufe zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren.

Unterbrechungsfreie Services

Mobility

Autonome Fahrzeuge sind miteinander und mit Leitsystemen vernetzt. Sie sammeln und liefern Daten in Echtzeit und können so kritische Verkehrssituationen vermeiden. Die RiMatrix Data Center bewältigen diese hohen Datenmengen.

KRITIS-konform

Telco

Telekommunikationsanbieter sind immer wieder gefordert, Rechenleistung und Bandbreite situationsbedingt anpassen zu müssen. Die modulare Lösung der RiMatrix Data Center ermöglicht eine flexible und zügige Skalierbarkeit.

Man lässt einen Serverraum nicht von irgendjemandem bauen, da geht man schon zu Rittal.

Peter Marszelewski
Head of IT Ralf Bohle GmbH

Besondere Umstände erfordern besondere Lösungen

Housing-Solutions

Immer auf Nummer sicher

IT-Anwendungen im Sicherheitsraum

In Bereichen der kritischen Infrastruktur (KRITIS), wie z. B. im Gesundheitswesen oder in der öffentlichen Verwaltung, ist der Schutz sensibler Daten von besonderer Bedeutung. Eine sichere IT-Infrastruktur ist deshalb unerlässlich.

Ihre Vorteile:

  • Ganzheitlicher, systemgeprüfter Schutz der IT-Infrastruktur
  • Flexibilität für verschiedene Sicherheitsanforderungen (Grundschutzraum und Hochverfügbarkeitsraum)
  • Skalierbare und modulare Lösungen für verschiedene Raumgrößen ohne Grundflächenbeschränkung
  • Effiziente Raumnutzung durch POD-Konzepte

 

Mehr erfahren

Allwetterfest

IT-Anwendungen im Outdoor-Bereich

Ob im Transport- und Verkehrswesen oder im Telekommunikationssektor: Für Outdoor-Rechenzentren muss besonderer Schutz gewährleistet sein. Die RZ-Container von Rittal sind sowohl robust als auch wetterbeständig – und bieten die ideale Lösung für schnelle Erweiterung bei wachsendem Datenaufkommen.

Ihre Vorteile:

  • Modularer Aufbau und skalierbare Containergröße
  • Schnell verfügbar
  • Einfach installierbar
  • Bis zu 30 % Energieeinsparung mit unserem Blue e+ Outdoor Container
Mehr erfahren

Perfekt abgestimmte Systeme für Ihre Skalierung

Ihr Skalierungsvorteil

Unsere Komplettlösung mit plausibilitätsgeprüften Komponenten bietet Ihnen einen Planungsvorsprung bei Ihren RZ-Projekten. Sie genießen volle Flexibilität. Damit Sie jederzeit die sich rasant verändernden Marktanforderungen erfüllen können.

Rack

Unsere flexiblen Systemlösungen bieten von kleinen bis großen Netzwerkanwendungen das passende Rack für Ihre individuellen Anforderungen.

Power

Rittal bietet Komplettlösungen zur Energieverteilung und -absicherung an. Damit stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer IT sicher und sparen Kosten.

Cooling

Unsere innovativen Cooling-Lösungen sorgen für optimale Kühlung bei bestmöglicher Energieeffizienz. Dadurch senken Sie Kosten und verringern gleichzeitig Ihren CO₂-Fußabdruck. Die Klimatisierungskonzepte decken von der Kühlung eines einzelnen Racks bis zum kompletten Rechenzentrum eine große Bandbreite ab – sowohl Indoor als auch Outdoor.

Monitoring

Erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihre IT-Infrastruktur dank flexibler und individueller Lösungen zur Steuerung und Überwachung aller physikalischen Parameter in Ihrer IT-Umgebung.

Security

Um sensible Daten vor physischen Gefahren wie Brand, Wasser, Staub oder fremdem Zugriff zu schützen, bietet Rittal zuverlässige und systemgeprüfte Sicherheitssysteme für Ihr Rechenzentrum an. Vom IT-Safe für das Einzelrack bis zum Raum-in-Raum-Konzept.

Referenzen

Flughafen Dubrovnik

Rittal Data Center für hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität

Eine ausfallsichere IT-Infrastruktur ist für ein Flughafenmanagement unerlässlich. Rittal und lokale ITPartner haben eine Best Practice Lösung vorgelegt. Das Ergebnis: ein Rechenzentrum in einem modularen Rittal Hochverfügbarkeitsraum.

Mehr lesen

Ralf Bohle GmbH

Neue IT-Infrastruktur bei Reifenhersteller

Bei dem Unternehmen Ralf Bohle haben Flammen im Serverraum keine Chance. Mit IT-Infrastruktur von Rittal geht der Hersteller der Schwalbe Fahrradreifen auf Nummer sicher.

Mehr lesen

Kontakt

Sie haben Fragen zu RiMatrix Data Center? Dann schreiben Sie uns.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen rund um die Systemlösung zur Verfügung.

Zum Seitenanfang
Rittal
  • Produkte
  • Software
  • Lösungen
  • Services
  • Unternehmen
  • Innovationen
Produkte
  • Alle Produkte auf einen Blick
  • Schaltschränke
  • Stromverteilung
  • Klimatisierung
  • Rittal Automation Systems
  • IT-Infrastruktur
  • Systemausbau
  • Konfiguratoren und Software
  • Ersatzteile
Lösungen
  • Branchen
  • Schaltschrankbau 4.0
  • Ecosystem IT
  • Referenzen
  • Technologien und Trends
Rechtliches
  • Impressum
  • AGB
  • Datenschutz
  • Cookies
  • Kontakt

2025 © Rittal GmbH & Co. KG

    Ihre Einstellungen zu Cookies auf dieser Webseite

    Diese Webseite verwendet Cookies, die für den Betrieb erforderlich sind, statistische Auswertungen liefern, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte in soziale Netzwerke zu teilen oder um Ihnen interessengerechte Werbung anzuzeigen. Je nach aktivierter Stufe, akzeptieren Sie die vorangegangenen mit Klick auf den jeweiligen Button.
    Datenschutzerklärung | Impressum