データは現在と未来のための重要な材料であり、分析し、さらに加工することによってその価値を高めることができます。発生したデータを付加価値の高い形で利用するためには、迅速かつ継続的に処理する必要があります。遠方のデータセンターへの転送に時間がかかるのを避けることが重要です。特にタイムクリティカルなアプリケーションでは、長距離のデータ転送のレイテンシーが問題になることがあります。
そこで登場するのがエッジコンピューティングです:カスタマイズされたデータセンターは、ネットワークのエッジ、つまりデータが発信される場所で直接データの分析を引き継ぎます。この重要な礎石により、企業はそのビジネスのデジタルトランスフォーメーションに備えることができるのです。
私たちのお約束する成果:
。- Edge Data Center Configuratorにより 、完全なターンキーソリューションを構成することが可能
- Mirco データセンター (セキュリティ金庫) は、お客様のエッジアプリケーションを高いレベルで保護します。
- セキュリティルームや コンテナソリューション により、 最大限のセキュリティとスケーラビリティを確保
- ITラックだけでなく、 エッジコンピューティングなど 様々なアプリケーションに 対応するITキャビネットシステムも含まれます。
- 広いポートフォリオにより、 IT機器の配電を お客様の要件に適合させることができます。
- IT監視および セキュリティソリューションで データの安全性を確保します。