IT エコシステム

すべての IT シナリオにおいて:速い、安全な、そして主権を有する

クラウドコンピューティングやエッジコンピューティング、データアナリティクス、AI (人工知能) あるいは 5G などのテクノロジーが、ただ単純にどんどん進化するとしたらどうでしょうか?データトラフィックが爆発的に増加したとしても、解決できない IT 関連の課題がないとしたらどうでしょうか?すぐにでも、すべての IT シナリオに対応する標準化されたプラットフォームを持つことができ、そこから今までよりも速く、安全に、そして今まで以上に主権を有する形でデータを管理できるとしたらどうでしょうか? さらに:膨大な量のデータを迅速に収集、転送、分析することで、新しいビジネスモデルを創出できるとしたらどうでしょうか?そしてその際、データに対する主権もあなたの手を離れることが全くないとしたらどうでしょうか?

 

夢物語?いいえ。現実です。私たちは、姉妹会社の German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) や他のパートナーとともに、標準化されたコンポーネントとシステム、さらにエッジおよびクラウドシナリオのためのスケーラブルで経済的な IT 環境のすべての要件に対応するソリューションを備えた「リタール IT エコシステム」で、これらの質問に対する回答をすでに提供しています。

リタール IT エコシステム

ポートフォリオは、ラック、バンドル製品、ルームおよびコンテナから完全な OT インフラストラクチャー、ターンキーデータセンター、さらにデータセンターのロケーションやマネージドサービスにまで及びます。これには、IT インフラストラクチャーのプランニングから実装、さらに運用と最適化まで、ワンストップによるデータセンターのライフサイクル全体にわたるすべてのサービスが含まれます。プライベートクラウドプラットフォームとマネージドサービスは、産業界向けリアルタイム AI ベースのエッジクラウドアプリケーションと同様に、German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) から提供されます。

リタール RiMatrix NG - すべてのIT インフラストラクチャーのためのオープンシステムプラットフォーム

ラック、電源、冷却、セキュリティ、監視で構成される標準化されたモジュラーシステムテクノロジーは、小規模の単独自立ラックによる設備からエッジ、エンタープライズ、コロケーション、ハイパースケールデータセンターに至るまでの、あらゆる IT シナリオに対応する個別のソリューションの簡単、迅速、かつ柔軟な構築を可能にします。

メリット:

最大限のフレキシビリティー

  • RiMatrix NG は、あらゆる面 (出力範囲、実装範囲、可用性、信頼性、認定パートナーとの統合) において、最大限のフレキシビリティーを備えています
  • 変動型ファイナンスモデル (賃料) は、ポートフォリオを補完し、スケーラブルでニーズに応じた投資を可能にします
  • 継続的な開発を通じて将来の技術動向に適応します
  • モジュール化されている、エネルギー効率の高い機器類は、寿命が長くコストパフォーマンスに優れています

安全なソリューション

  • RiMatrix NG は、リタール品質、ようするに国際規格に従ってテストされた製品です
  • すでに設置されているシステムと互換性があり、安全な拡張を実現します
  • 世界各国での使用を可能にする国際的な認証を有しています
  • 製品を安全に使用していただくためのドキュメンテーション、教育、トレーニング、そして包括的なサービスを提供します

迅速な導入

  • 事前定義された実績のあるデータセンターソリューションと、標準アプリケーションへの OCP テクノロジーの初めての統合により、労力が削減されます
  • IT コンポーネントの要件、および上位のマネジメントシステムとアプリケーションに最適に対応します
  • コンプリートソリューションの迅速な導入を実現します
  • リタール コンフィギュレーション システムは、コンポーネントの簡単で素早いコンフィギュレーションを可能にします
  • 24/48 時間以内の製品配送 (欧州内、標準構成品)

もっと詳しく知る

リタール DataCube RDC – コンテナ内のデータセンター

増え続けるデータ量は、IT インフラストラクチャーに大きな影響を与えます。コンピューティング能力とストレージ容量に対する需要は同程度に増加しているため、ますます多くのサーバーとストレージシステムが必要になりますが、IT インフラストラクチャーのためのフロアスペースはほとんど増やすことができません。リタールのコンテナデータセンターは、このための理想的なソリューションです。標準化されたシステムは、お客様の要件に対応するセットアップを短時間で実現させます。

メリット:

  • プラットフォームベースのオーダーメイドコンテナソリューション
  • 事前定義されたモジュールで個別に構成されるコンテナ型データセンター
  • 組み立て済みのコンテナソリューションであるため、短時間での運用が可能
  • リタールによるプロジェクト化
  • 完全なドキュメントを含む、検証済みターンキーソリューションの引き渡し

もっと詳しく知る

IT ライフサイクル

データセンターは、絶えず更新される、進化が止まることのないオルガニズム (機構) です。変化する企業のニーズに歩調を合わせるには、柔軟性が必要です。当社の包括的なソリューションポートフォリオであるリタール IT ライフサイクルにより、データセンターのライフサイクルの4つのフェーズすべて - プランニングとインプリメンテーション (実装) から、設置場所の異なる IT インフラストラクチャーの運用からオプティマイズ (最適化) に至るまで - においてお客様をサポートします。

デザイン (設計)
コンセプトが開発された後、使用するソリューションモジュールが選択され、投資 (CAPEX) と運用コスト (OPEX) が計算されます。

インプリメンテーション (実装)
物理的インフラストラクチャー (電源、冷却、監視、セキュリティ) が実装されます。IT コンポーネント (サーバー、ストレージ、スイッチ類) は、リタールと当社のパートナーを介して組み込むことができます (オプション対応)。その後、試運転と検収が行われます。

運用
データセンターは、お客様が運用することも、当社のパートナーを介してマネージドサービスとして運用することもできます。

オプティマイズ (最適化)
設置されているソリューションの効率性、コスト、持続可能性を分析して、データセンターの最適化の可能性について結論を導き出します。

IT コンサルティングとシステムソリューション

データセンタープロジェクトは、複数の次元でスケーリングします。どの構造とサイズが適切でしょうか?従来型のコアや企業データセンター、それともクラウド、コロケーション、ハイパースケールデータセンター?そして:どのような冷却方法を採用し、どのような冷却装置を使用したらよいでしょうか?ラック単位、列単位または部屋単位の冷却にしますか、水あるいは冷媒を使用しますか、直接または間接的に冷却しますか?

すべての基本的条件と影響要因の全体像を把握することで、計画を立てる際のミスを回避し、持続可能なソリューションを開発することができます。リタール IT コンピテンスセンターの専門家チームは、長年の経験と多くの国際的な IT プロジェクトによる豊富なノウハウを持っています。当社のスペシャリストは、データセンターのコンセプト化や仕様に関すること、TCO (総保有コスト) に関する計算、セキュリティに関すること、監視およびメンテナンスに関する今後の計画など、すべての事柄に対してサポートいたします。

当社のオファー:

  • IPMA 認定の中心的なプロジェクトマネージャー
  • ドイツにおけるプロジェクト化は DIN EN 50600 に基づく
  • Uptime Institute 公認のティアデザイナーによるコンセプト化
  • 長年の経験と幅広い製品ポートフォリオによる設計信頼性

メリット:

  • お客様の IT プロジェクトをすべてのフェーズにおいて専門的にサポート
  • お客様のニーズに合わせた設備のコンセプト化

ABB、HPE、Siemens (シーメンス) と Atos (アトス) との協力

高名な国際的マーケットリーダーとの戦略的提携は、知識の伝達、市場参入、グローバルに活動するお客様へのサポートなど、様々な相乗効果の活用に役立ちます。私たちが協力することで、適切な IT ハードウェアから安全で効率的でスケーラブルなインフラストラクチャーに至るまで、完全な IT ソリューションと広範囲にわたるサービスを提供できるようになります。例えば、Secure Edge Data Center (SEDC) は、ABB の冗長性を有する安全な電源と、HPE の革新的な IT アプリケーションとサービス体制を備えています。リタールは、世界をリードする IT インフラストラクチャーサプライヤーの1つであり、Atos (アトス) は、データセンターのプランニング、構築、運用、およびサービスに協力しています。私たちは Siemens (シーメンス) と協力して、「サービスとしてのコンテナ」ソリューションを提供し、IoT アプリケーションをどこにおいても安全かつ迅速に利用できるようにしています。また、再販業者やシステムインテグレーターなどの販売パートナーとの緊密な協力によって、すぐに運用できるデータセンターの導入がコスト的に効率よく簡素化されます。

メーカーが持つコンピタンス (専門知識) によるメリット

最新の IT 設備は多くの企業の心臓部です。データ量が増え、複雑化する中で、デジタルインフラストラクチャーが常に使用でき、確実に機能することが、これまで以上に重要になっています。その際、細部にわたる専門知識、短いリアクションタイム (対応までの時間)、サービスパートナーによる高品質なサポート体制が重要な前提条件です。従って、実績のあるリタール サービスに信頼を置き、次のメリットをご活用ください:

メリット:

  • コンセプト化からアフターセールスサービスに至るまで、あるいはそれ以上の、包括的なサポート
  • 専門的なライフサイクルマネジメントによる、IT 設備への信頼できるサポート
  • 高度の専門的知識を持つサービス技術者とインフラストラクチャーの専門家
  • メーカーのコンピタンス (専門知識) 備えた確かなノウハウ
  • ウェブベースの自動化されたサービスプロセス
  • 純正スペアパーツの即納体制

もっと詳しく知る

IT を計算可能なコストで

データセンターの購入と運用を避けたい場合は、独自構成の IT インフラストラクチャーをクラウドからサービスとして月額定額料金で入手することもできます。高いデータ保護要件と厳格なコンプライアンス規定を持つお客様は、この方法で恩恵を受けます。姉妹会社の German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) は、お客様のご要望に応じた自在な構成を可能とする再利用可能なモジュールを提供します。それがこの会社の持つ特徴でもあります。

German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) は、ドイツのフランクフルトにある3つの独立した Tier 3+ (ティア 3+) データセンターから最新のクラウドプラットフォームテクノロジーを提供します。要件に応じて、これらのプラットフォームは技術的にコンパイルされ、コンプライアンス要件に従ってプライベート化され、必要に応じて、追加のサービスや追加のオペレーティングモジュールが補完されます。

メリット:

  • サービスとしてのデータセンター、サービスとしてのインフラストラクチャー、そしてサービスとしての分散型プラットフォーム
  • マネージドプラットフォームとアプリケーションサービス:データベース、ロードバランサーなどの運用サポート。
  • 移行パートナー:レガシーシステムから最新のクラウドテクノロジーへの段階的な移行を含む、大規模な移行プロジェクトの構想と実装
  • トランスフォーメーションイネーブラー:専門家がお客様のアプリケーションおよび IT ランドスケープを次の自動化レベルに導き、また IT 戦略コンサルティングでお客様をサポートいたします

もっと詳しく知る

ONCITE - 産業界のためのオールインワンソリューション

ONCITE は、リアルタイム対応でデータ主権を備えた、インダストリー 4.0 アプリケーションシナリオ向けターンキー型エッジクラウドデータセンターです。それはデータをほぼリアルタイムで製造現場 (「オンプレミス」) にて保存および処理し、人工知能 (AI) ベースの分析のためにデータをハーモナイズします。

これにより、企業は最短の準備期間で生産設備をデジタル的に最適化し、データを利用して付加価値を高め、またそのデータのさらなる利用を可能にすることができます。ユーザーはデータに対する完全な主権を保持し、誰がどのデータにアクセスでき、どのプラットフォームとパブリッククラウドを介してパートナーとネットワークを構築するかを自分で決めることができます。

このソリューションは、リタールとフリードヘルム・ロー・グループに属する German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) が Bosch Connected Industry (ボッシュ コネクテッド インダストリー) および Fraunhofer Gesellschaft (フラウンホーファー研究機構) と緊密に協力して開発しました。

Lefdal Mine データセンター (LMD)

ノルウェーの西海岸にある LMD は、新しい基準を設定しています。面積 120,000 ㎡ の5階建てトンネルシステムは、200 MW の総容量を提供します。それは完全に再生可能エネルギーで稼働し、近くのフィヨルドからの水によって冷却されています。例えばドイツにあるクラウドデータセンターと比較すると、最大 40 % の大幅なコスト節約を実現しています。しかも設備は安全性に非常に優れています:天然の岩層は電磁波から設備を守ります。内部へのアクセスは2箇所からしかできません。

Lefdal Mine (レフダル マイン) データセンターは、大きなメリットをもたらすユニークな設備です:企業は、柔軟性が高く、安全で効率的な IT リソースへのアクセスをますます必要としています。標準化されたリタールコンテナ型データセンターはこの要求事項を満たしています。柔軟でスケーラブルな IT インフラストラクチャーのインプリメンテーション (実装) は、わずか6週間で可能です。