ケーブルガイド/ケーブルクランプ

ケーブルの配線とサポート

エンクロージャー内あるいはベース内においても使用できるケーブルクランプには、さまざまな方法が用意されています、ベースエリアにケーブルクランプを移動させることによって、通常必要とされる曲げ半径を考慮することによって失われる機器取り付けスペースをも利用できるようになります。ラック内の構造化ケーブル配線には、ケーブルダクトや 19インチ ケーブル配線システムなどのケーブル配線システムが使用されます。

ケーブルの配線とサポート

ケーブルダクトとアクセサリー

リタール ケーブルダクトの固定穴には、DIN 穴に加えて、25 mm...

ケーブルの配線とサポート

レール、角度プロフィールとCプロフィール

レール、角度プロフィールとCプロフィール。

ケーブルの配線とサポート

ケーブルダクトホルダー

ケーブルホース用。ケーブルホースからの出し入れの際にケーブルをÞ...

ケーブルの配線とサポート

ケーブルダクト

ドアやスウィングフレームなど可動部分にケーブルを配線する場合の|...

ケーブルの配線とサポート

ケーブルタイ

ケーブルのエンクロージャープロフィールまたはマウンティングシス|...