温度管理用アクセサリー 制御/調整 温度管理ソリューションの効率の向上と最適な制御を得るために使用します(例えば、騒音の低減や省エネ)。 制御/調整 IoT インターフェース IoT... 製品へ 制御/調整 Blue e IoT アダプター アダプターは、IoT インターフェース (3124.300) との併用で、Blue e シリーズ... 製品へ 制御/調整 Modbus アダプター EC フィルターファン用 In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series. 製品へ 制御/調整 適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers Blue e+... 製品へ 制御/調整 デジタル内部温度モニターとサーモスタット エンクロージャーのドアまたは壁面へ取り付けます。 製品へ 制御/調整 デジタル内部温度モニターとサーモスタット 1 U パッチパネルに組み込まれている 製品へ 制御/調整 サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタット 特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御{... 製品へ 制御/調整 温度センサー Blue e+ クーリングユニット、Blue e+ チラー用 Blue e+... 製品へ 制御/調整 湿度センサー エンクロージャー内の相対湿度が設定相対湿度を超えると、ヒーター|... 製品へ 制御/調整 底部取り付けアダプター エンクロージャー内用サーモスタットおよび湿度センサー用 ねじ留めケーブルグランドの取り付けも可能な、フィルターファンユ|... 製品へ 制御/調整 回転速度コントローラ 製品へ 制御/調整 マスター/スレーブ ケーブル SK バスシステム用 SK... 製品へ 制御/調整 マスター/スレーブアダプター サーモエレクトリック クーラー用 マスター スレーブ... 製品へ 制御/調整 トロイダルトランス 一次側接続 115 V/400 V 230 V... 製品へ