ドア / ロック 温度管理モジュールコンセプト 冷却ユニットはエンクロージャードアに組み込まれているので、エンクロージャー全体のデザインに完璧にマッチします。稼働中であっても、機械加工を施すことなく、既存のドアと簡単に交換できます。冷却能力 1.5 kW ~ 2.5 kW。VX25 および TS 8 連結型エンクロージャーシステム用にご用意できます。 温度管理モジュールコンセプト 温度管理モジュールコンセプト、VX25 クーラー内蔵型ドア 冷却モジュール組み込み用 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製クーラー内蔵型ドア。 製品へ 温度管理モジュールコンセプト 温度管理 モジュールコンセプト 冷却モジュール Blue e 全冷却能力 1.50 ~ 2.50 kW クーラー内蔵型ドア用温度管理モジュール。冷却能力は 1500 ~ 2500 W まで。 製品へ