ドア / ロック ドア 透視ドアおよび通気孔付き透視ドアは、実装されている機器の確認を容易にします。 リアパネルの代わりに鋼板製ドアを取り付ければ、前後からの内装機器へのアクセスが可能になります。 ドア 透視フロントドア VX 用 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。 製品へ ドア ロック部品 VX 用 リアパネルの代わりに透視ドアや鋼板ドアを取り付ける時に使います。 製品へ ドア ダブルドア VX 用 避難経路の確保などの場合に、800 mm の1枚ドアを 400 mm... 製品へ ドア 保護バー VX、TS、VX SE用 エンクロージャー内への転倒を防止できます。エンクロージャー幅1200... 製品へ ドア ホルダー プロテクトバー用 垂直プロファイル(フレーム)への取り付け用。プロテクトバーが簡単に... 製品へ