インダストリアル エンクロージャー VX25 連結型システム、鋼板製 完璧なシステム。新しい VX25 連結型エンクロージャーシステム (鋼板製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、複雑さの低減、実装時のタイムセービングおよび安全性を提供します。VX25 大型エンクロージャーシステム、TS 8 で定評のある機能を保持しつつも、多くの新しい最適化された機能を兼ね備えることにより、完璧な効率化に新たな基準を設定します。 VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー 各種盤製作におけるスタンダード:1枚または2枚のフロントドア、}... 製品へ VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 連結型エンクロージャーシステム 透視ドア付きベーシックエンクロージャー 工業用途向け透視ドア付き VX... 製品へ VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 連結型エンクロージャーシステム エレクトロニクスエンクロージャー 19インチ モジュールや 19インチ スライドイン型ユニットに最適:19インチ... 製品へ VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 連結型エンクロージャーシステム IP 66/NEMA 4 最高の保護等級そして最も厳しい欧米の規格でテストされているのでz... 製品へ VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 連結型エンクロージャーシステム EMC 標準タイプの VX25... 製品へ VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 連結型エンクロージャーシステム C4-H The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to ISO 12944 corrosion... 製品へ VX25 連結型システム、鋼板製 VX25 用アクセサリー TS... 製品へ