連結システム VX の連結 TS 8ベースのネットワークエンクロージャーとサーバーエンクロージャー。負荷能力は仕様次第で、最大1,000 kgです。 VX の連結 連結ブロック、内側 VX、VX IT用 自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。Í... 製品へ VX の連結 連結固定キット(外側用) VX、VX IT用 エンクロージャーの垂直フレームへの外側からの取り付けに使用しま{... 製品へ VX の連結 クイック連結クランプ VX 用 クイック連結クランプをねじで軽く締め付け、ハンマーでクランプをÖ... 製品へ VX の連結 連結ブラケット、内側 VX、VX IT用 自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。Ò... 製品へ VX の連結 コンビネーションアングル VX、TS 用 連結したエンクロージャーをクレーンで搬送する場合の吊り具。連結×... 製品へ VX の連結 連結アングルブラケット VX 用 連結されたエンクロージャーのコーナーにおける補強に使用します。 製品へ VX の連結 VX 25 連結キット、TS 8 用 既存の TS 8 エンクロージャー列に VX25... 製品へ VX の連結 連結部パッキン VX 用 寸法に関係なく、既存のすべてのサイズのエンクロージャーの連結にË... 製品へ