温度管理用アクセサリー エアダクトシステム エンクロージャー内のどの領域においても使用できる、ターゲットを絞った送風や送風の方向を変えるためのシステムです。エアダクトシステムの使用で、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を正確に送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。 エアダクトシステム エンクロージャー内部ファン エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネ}... 製品へ エアダクトシステム ミニファン コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングま{... 製品へ エアダクトシステム エアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気|... 製品へ エアダクトシステム エアダクトアダプター エアダクトシステムとフラットエアダクトシステム用 このアダプターは、クーリングユニット(吸気口)からエアダクトシステ... 製品へ エアダクトシステム 90°ディフレクター エアダクトシステム用 薄型ダクトの終端でエアの方向を変える場合に使用します。 製品へ エアダクトシステム フラットエアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気|... 製品へ エアダクトシステム 拡張薄型ダクト フラット エアダクトシステム 3286.850... 製品へ エアダクトシステム カバーキャップ ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 必要としない冷気出口をふさぐために使用します。 製品へ エアダクトシステム エアディフレクター ホットスポット防止のための、適切な冷気取り入れ。特に、エンクロ}... 製品へ エアダクトシステム エアダクト 側面エアフロー用 吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 製品へ エアダクトシステム エアダクト IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用 19インチ機器取り付け面の前へ冷気を送るために、IT... 製品へ