ケーブルガイド/ケーブルクランプ ケーブルグランド ケーブルグランドは、ポリアミド製、黄銅製あるいはステンレス製で、EMC 仕様の製品も用意されています。IP 68 または IP 69 までの高い保護等級を有するケーブルグランドが用意されています。食品産業またはクリーンルームのためには、ハイジェニック仕様のケーブルグランドが用意されています。 ケーブルグランド 真鍮製ケーブルグランド 内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力ł... 製品へ ケーブルグランド ポリアミド製ケーブルグランド 内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力ł... 製品へ ケーブルグランド ステップニップル 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用 ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取っ{... 製品へ