ユニバーサルコンソールTP

  • ユニバーサルコンソールTP
    ユニバーサルコンソールTP

    TP ユニバーサルコンソール。大部分が一枚の鋼板で造られているので、高い剛性有し、保護等級は IP 55 を達成。 フロントに引き出しを取り付けるか、あるいはコンソールデスクを取り付けるかのどちらかを選んでください。また、ドアが分かれているので、アクセスも容易です。ロックインサートは交換可能。

    More

  • 引き出し TP ユニバーサルコンソール用
    引き出し TP ユニバーサルコンソール用

    マウスと最大幅 500 mmまでのキーボード用折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。

    More

  • デスクブロック TP ユニバーサルコンソール用
    デスクブロック TP ユニバーサルコンソール用

    表示機器や操作機器ならびにキーボード装着用。サイドとフロントは閉じられています。上下にはカバープレートが付きます。

    More

+
[X] 閉じる

Required