ウォール型クーリングユニット
-
ウォール型クーリングユニット Blue e+ 総冷却能力 1.60 kW
革新的なハイブリッド技術による、革命的なエネルギー効率。回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75% の省エネを実現。世界中での使用を可能にする、独自のマルチ電圧式。タッチディスプレイによる、直感的な操作。
-
ウォール型クーリングユニット Blue e+ 全冷却能力 2.00 ~ 6.00 kW
革新的なハイブリッド技術による、革命的なエネルギー効率。回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75% の省エネを実現。世界中での使用を可能にする、独自のマルチ電圧式。タッチディスプレイによる、直感的な操作。4種類の出力クラス (冷却能力) に対して、取り付け用カットアウト (表面取り付け、半埋め込み取り付けあるいは全埋め込み取り付け) は同一。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 全冷却能力 0.50 ~ 2.50 kW
冷却能力 500 W ~ 2,500 W までの、エネルギー効率に優れた Blue e ウォール型クーリングユニット。e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水蒸発器 (1000 W 以上) を標準装備しています。保護等級 UL タイプ 3R/4、12。
-
-
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 0.75 kW
冷却能力 500 W ~ 750 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準で e-コンフォートコントローラーおよびRiNano コーティングの凝縮器が内蔵されています。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NF 総冷却能力 0.50 kW
冷却能力 500 W の、エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および 冷媒 R1234yf が標準装備です。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 総冷却能力 1.00 ~ 1.50 kW
冷却能力 1,000 W ~ 1,500 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準で e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NF 総冷却能力 1.00 ~ 1.50 kW
冷却能力 1,000 W ~ 1,500 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器、電気式凝縮水蒸発器および冷媒 R1234yf が標準装備です。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 2.00 ~ 4.00 kW
冷却能力 2,000 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準で e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、薄型 全冷却能力 1.50 kW
冷却能力 1,500 W の、エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準で e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。薄型デザイン。
-
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X 全冷却能力 0.50 ~ 2.50 kW
冷却能力 500 W ~ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。