温度管理
アウトドア温度管理
トップサームフィルターファン
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 -...
トップサームフィルターファン EC テクノロジー
EC技術を採用した、エネルギー効率に優れているタイプのRTTフィルターフ...
飛沫防護カバー 保護等級を高めます。
特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標ě...
Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW
1500 W ~ 5000 W...
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5 kW
冷却能力 500 W ~ 2,500 W までの、エネルギー効率に優れた Blue e...
直接換気冷却システム (DAC) マルチファンクションハウジング
マルチファンクションエンクロージャー(MFG)組み込み用ルーフ型直接...
エンクロージャー用ヒーター ファンなし
相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャーÐ...
エンクロージャー用ヒーター ファン付き