Power Distribution Unit PDU(配電ユニット)

  • PDU basic
    PDU basic

    ハイエンド IT ラック配電ユニット:IT 環境用のコンパクトでベーシックな配電装備が備わっている頑丈な PDU。

    More

  • PDU metered
    PDU metered

    ハイエンド IT ラック配電ユニット:IT ラック1台全体の必要電力の把握を可能にする、各相の電力測定機能が付いているインテリジェント PDU。

    More

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    ハイエンド IT ラック配電ユニット:個々の機器の必要電力の把握を可能にする、出力ソケット (コンセント) による電力測定機能が付いているインテリジェント PDU。

    More

  • PDU、スイッチド
    PDU、スイッチド

    ハイエンド IT ラック配電ユニット:各相の測定機能および個々にスイッチング可能な出力ソケット (コンセント) が付いているインテリジェント PDU。

    More

  • PDU managed
    PDU managed

    個々の出力ソケット (コンセント) に電力測定機能と監視機能が付いているハイエンド IT ラック配電ユニット。入力側は CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は C13 と C19。

    More

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    分電設備は、データセンターおよび UK (BS 1363) デバイスコネクターを備えた自立型ラック用に特別に設計されています。

    More

  • PDU UK、タイプ metered
    PDU UK、タイプ metered

    分電設備は、データセンターおよび UK (BS 1363) デバイスコネクターを備えた自立型ラック用に特別に設計されています。

    More

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    電力測定用 RCM インラインメーター

    More

  • PDU 過電圧保護装置
    PDU 過電圧保護装置

    パワーレールの上流側に取り付けます。 パワーレールの全ての三相式給電箇所には、過電圧保護装置を使用することができます。過電圧保護装置は、後付けも可能です。

    More

  • PDU インターナショナル
    PDU インターナショナル

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    More

  • ブレード PDU インターナショナル、メジャード タイプ
    ブレード PDU インターナショナル、メジャード タイプ

    電流および電力モニタリングを可能にする広範囲のマネジメント機能を有するインテリジェント分電設備。

    More

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    More

  • PDU アクセサリー
    PDU アクセサリー

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    More

+
[X] 閉じる

Required