透視窓/ディスプレイパネル

  • システム窓 VX、TS、SE用
    システム窓 VX、TS、SE用

    表示機器や操作機器あるいはカットアウトのカバー、または汚れや水の浸入、さらに部外者によるアクセスからの保護に使用します。

    More

  • 透視窓
    透視窓

    ディスプレイパネルおよび操作機器のカバー用に、または埃・水の浸入や関係者以外のアクセスから保護します。

    More

  • 透視窓 ステンレス
    透視窓 ステンレス

    ディスプレイパネルおよび操作機器のカバー用に、または埃・水の浸入や関係者以外のアクセスから保護します。材質:ステンレス1.4301(AISI 304)。

    More

  • アクリルガラスカバー
    アクリルガラスカバー

    標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

    More

  • ディスプレイパネル
    ディスプレイパネル

    ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または操作用の保護のための、充分広い面への取り付け用。

    More

  • モニターフレーム ドア幅600および800 mm用
    モニターフレーム ドア幅600および800 mm用

    482.6 mm(19インチ)までの通常のモニター用のドアの空洞のカバー用。

    More

+
[X] 閉じる

Required