レールシステム

シャシー

個別の内装用および追加の架装面の作成用。

シャシー

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器な{...

シャシー

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

エンクロージャーフレームの外側実装面上の自在かつ独自の内部実装{...

シャシー

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装{...

シャシー

マウンティングセクション 23 x 64 mm VX、VX SE 用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装{...

シャシー

TS システムセクション 17 x 73 mm

ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式{...

シャシー

システムセクション 17 x 73 mm、奥行き可変式、マウントフレーム用 TS、TE、TX CableNet用

内装システムを自在にデザインするため、あるいは、取り付け機器をŰ...

シャシー

TS システムセクション 23 x 73 mm

TSシステムシャシー17 mm x 73...

シャシー

TS マウンティングセクション 45 x 88 mm

トップなどの内側に架装し、重量のある機器を支えます。エンクロー|...

シャシー

PS システムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用

組み合わせホルダーピースPS経由の、水平と垂直のTSエンクロージャープ&...

シャシー

PS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用

水平および垂直のTSエンクロージャープロフィールへの、直接の取り付...