CM コンパクトエンクロージャー

    CM コンパクトエンクロージャー

    鋼板製ドア付きハウジング、マウンティングプレート付き、ボトムにはグランドプレート用の開口部有り。保護等級 IP 55。リタール コンパクトエンクロージャーの特徴と TS 8 連結エンクロージャーシステムの多様な拡張性が共存しています。穴付きフランジレールが、サポートレール、ケーブルダクトホルダーやカバーなどを素早く固定できるように、ドアに装備されています。
Model No. 高さ 奥行 ドア
CM 5116.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5123.500 1200 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5122.500 1000 mm 1400 mm 400 mm 2
CM 5117.500 800 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5121.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
CM 5113.500 600 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5115.500 800 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
CM 5114.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
CM 5120.500 1000 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5112.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5111.500 600 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5118.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
CM 5119.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2
+
[X] 閉じる

Required