フラットボックス
Model No. | 仕様 | 取り付け可能高さ | 奥行 | ||
---|---|---|---|---|---|
DK 7507.120 | 19 インチ マウントフレーム付き | 12 U | 600 mm | ||
DK 7507.000 | 19 インチマウンティングレール付き | 6 U | 400 mm | ||
DK 7507.210 | 19 インチ マウントフレーム付き | 18 U | 700 mm | ||
DK 7507.010 | 19 インチマウンティングレール付き | 9 U | 400 mm | ||
DK 7507.100 | 19 インチマウンティングレール付き | 6 U | 600 mm | ||
DK 7507.110 | 19 インチマウンティングレール付き | 9 U | 600 mm | ||
DK 7507.220 | 19 インチ マウントフレーム付き | 21 U | 700 mm | ||
DK 7507.200 | 19 インチ マウントフレーム付き | 15 U | 700 mm | ||
DK 7507.030 | 19 インチ マウントフレーム付き | 15 U | 400 mm | ||
DK 7507.020 | 19 インチ マウントフレーム付き | 12 U | 400 mm | ||