水冷式熱交換器 ウォール型 HD

    水冷式熱交換器 ウォール型 HD

    食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。
Model No. 冷却能力 L35 W10 200L 冷却能力 L35 W10、400L 電圧
SK 3214.700 0.6 kW 0.65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
SK 3215.700 1 kW 1.2 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
+
[X] 閉じる

Required