ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 総冷却能力 1.30 kW

    ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 総冷却能力 1.30 kW

    革新的なハイブリッド技術による、革命的なエネルギー効率。回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75% の省エネを実現。世界中での使用を可能にする、独自のマルチ電圧式。タッチディスプレイによる、直感的な操作。
    詳細を確認
Model No. 冷却能力 L35 L35、50 Hz 時 総冷却能力 L35 L35、60 Hz 時 電圧
SK 3185.730 1.3 kW 1.3 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
+
[X] 閉じる

Required