カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用
Model No. | 適用幅 | 適用奥行き | |||
---|---|---|---|---|---|
SV 9674.196 | = 200 mm | = 600 mm | |||
SV 9674.036 | = 300 mm | = 600 mm | |||
SV 9674.048 | = 400 mm | = 800 mm | |||
SV 9674.198 | = 200 mm | = 800 mm | |||
SV 9674.046 | = 400 mm | = 600 mm | |||
SV 9674.038 | = 300 mm | = 800 mm | |||