アウトドア ベーシックキャビネット

    アウトドア ベーシックキャビネット

    一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。 屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト:全周に換気用スリットを設けています。
Model No. 高さ 奥行
 9783.530 600 mm 1,200 mm 500 mm
 9783.610 800 mm 1,200 mm 500 mm
 9784.540 1,200 mm 1,200 mm 500 mm
+
[X] 閉じる

Required