CS トップテック

    CS トップテック
    CS トップテック
    CS トップテック

    アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。
    詳細を確認
Model No. 高さ 奥行 仕様 品番について
 9774.510 600 mm 1,800 mm 600 mm
 9828.500 800 mm 1,200 mm 800 mm
 9828.550 800 mm 1,200 mm 800 mm アウトドア空調ユニット (1.5 kW) 用カットアウト穴付き カットアウトを閉じるには、空調装置もしくはアダプタープレートが必要です
 9868.500 800 mm 1,600 mm 800 mm
 9868.550 800 mm 1,600 mm 800 mm アウトドア空調ユニット (1.5 kW) 用カットアウト穴付き カットアウトを閉じるには、空調装置もしくはアダプタープレートが必要です
 9888.500 800 mm 1,800 mm 800 mm
 9888.550 800 mm 1,800 mm 800 mm アウトドア空調ユニット (1.5 kW) 用カットアウト穴付き カットアウトを閉じるには、空調装置もしくはアダプタープレートが必要です
 9888.560 800 mm 1,800 mm 800 mm アウトドア空調ユニット (2.5 kW) 用カットアウト穴付き カットアウトを閉じるには、空調装置が必要です
+
[X] 閉じる

Required