- 製品番号:
- AS 4050.315
- 仕様
- Perforex LC 3015
- 製品説明
- Perforex レーザーセンターは、標準エンクロージャーの機械的加工を、自動的に行うために開発されました。Perforex LC は、立方体の三次元レーザー加工による非接触、低振動の加工を可能にしています。ねじ穴加工を含むマウンティングプレートの加工も可能です。
- メリット
- 加工品の付け替えを不要にする 3D 立方体加工
- ステンレス鋼を加工しても、切断へりが曇ったり変色したりしない
- 塗装鋼板を、たとえ繊細な輪郭でカットしても、塗膜が傷んだり変色したりすることはありません。
- コンパクトエンクロージャーから大型エンクロージャーまでの製品ラインナップ
- 無接触そして振動の少ない加工。工具の摩耗もありません。
- 加工品を挟み込む必要がない
- ステンレスの加工速度が従来のフライスプロセスよりも 20 倍高速
- キャビネットやフラットパーツ加工用の引き出し式載置面により、人間工学を考慮した作業を実現
- 5つの面を同時に加工
- 仕様
- レーザーポインター (補助レーザー) 光出力 レーザークラス 1
- 約 0.3 mm の非常に狭い切断幅
- 加工用レーザー クラス4
- 材質
- ステンレス
鋼板製
鋼板、静電粉体塗装
- 同梱品
- レーザーセンター
コンプレッサー
機械カバー
フィルターシステム
操作ユニット
- 加工可能な材料
- ステンレス
- 鋼板製
- アルミニウム
- 機械制御装置
- ワークショッププログラミング
- 安全性
- レーザークラス1 の達成を可能にする保護ハウジング教育を受けた要員で操作可能。レーザースペシャリストは不要です
- 安全ドア
- インターフェース
- EPLAN Pro Panel
- DXF ファイルより取得
- 注記:
- 上方から機械内を見ることができるようでしたら、マシンハウジング用トップカバー (4050.317) を必ず取り付けてください
- レーザー仕様の選定および決定に、リタールの専門技術者による現場調査が必要です。
- 技術的仕様は予告なく変更される場合があります
- 設置スペース
- 幅: 3,900 mm
高さ: 3,800 mm
奥行: 10,500 mm
- 光出力 (最大)
- 150 W (CW) もしくは 1500 W (Pulse)
- パルスエネルギー (最大)
- 15 J
- パルス幅 (最大)
- 出力 150 W の場合 50 µs
- 波長
- 1,070 nm
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 3 mm
- 加工可能な最大板厚 (ステンレス)
- 3 mm
- 制御電圧 (DC)
- 24 V
- 定格出力
- 1.5 kW
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- 幅: 1,270 mm
高さ: 2,250 mm
奥行: 800 mm
- 設置スペース
- 幅: 3,900 mm
高さ: 3,800 mm
奥行: 10,500 mm
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84561190
- EAN
- 4028177804760
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- 製品説明
-
Perforex LC 3015 Laser centre (150/1500W)