- 製品番号:
- DK 7151.208
- 製品説明
- コンポーネントへ確実なエア供給を行います。暖気と冷気との混合を防ぎます。同じ冷却能力で、エネルギー効率を高めます。19インチマウンティングフレーム、モジュール型 LCP、LC Plus、サイドパネルまたは仕切りパネルなどの、19インチアクセサリーに取り付けることができます。幅調整可能なエアガイドプレートによって、さまざまな状況にも柔軟に対応します。幅 800 mmのエンクロージャー用では、さらに3個の1 U 19インチ取り付け用システム穴が組み込まれており、これを追加部品を導入してカスタマイズする際に使用できます。ステップニップルを使用した高さ方向にわたるケーブルの引き込みによって、フロント側およびリア側の空間との間を分かったケーブル処理が可能になります。納品時にはこの開口部は、スナップ式1 U のブランクパネルで塞がれています。
- 材質
- エアガイドプレート:鋼板製、塗装済み
ステップニップル:プラスチック(UL 94-V0準拠)
ブランクパネル:プラスチック(UL 94-V0準拠)
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 側面エアガイドプレート 2枚、幅調整式
上部エアガイドプレート1枚、水平型
幅800 mmの場合は、ブランクパネルおよびステップニップルを含みます
- 注記:
- エンクロージャー奥行き方向の内部および外部実装面への取り付けはできません。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 30.198 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177597310
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272