この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 製品番号:
- CP 6528.410
- 製品説明
- ケーブル配線のスペースを確保し、回転も可能な安定した連結部品です。重量のある機器の場合は、トップとボトムの安定性を強化するために使用します。
- 材質
- コマンドパネルカップリング:鋳造アルミニウム/亜鉛ダイカスト
強化パネル:鋼板、6 mm - 表面
- コマンドパネルカップリング: 静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
強化パネル:亜鉛メッキ - 塗装色
- コマンドパネルカップリング:RAL 7024
- 同梱品
- 強化パネル
パッキンを含む
取り付け部品を含む - To fit minimal front panel width
- 432 mm
435 mm - 注記:
- コンフォートパネル、オプチパネルハウジングの長方形サポートアーム用カットアウトは、コマンドパネルコンフィギュレータのサポート / ソフトウェア / コンフィギュレータ経由で選び、発注し、すして準備していただくことができます。
- Rotation angle/swivel area
- 最大 350°、クランプレバーで固定可能。M6 ボルトを併用すれば、回転角度を±28°、±73°、±118°、±163°に制限できます。
- 寸法:
- 幅: 418 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.2 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177523746
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- CP Housing coupling for desktop mounting, W: 418 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書