レベル調整脚 VX、VX IT、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

Model No. DK 7493.100

  Product Lifecycle  
販売中
  • レベル調整脚 VX、VX IT、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用
    製品説明

    床からの高さを調節します。固定ねじ M12。エンクロージャー内側からの調整を可能にする、六角穴付きの製品を選ぶこともできます。

    + 製品説明

    仕様: エンクロージャー内側からの調整を可能にする六角穴付き
    メリット: 床からの高さを調節します
    材質: 鋼板製
    取り付けについてのご注意: VX ベースに取り付ける場合は、ベースアダプターを必要とします
    適用: エンクロージャータイプ: VX
    エンクロージャータイプ: TS
    エンクロージャータイプ: TS IT
    エンクロージャータイプ: SE
    エンクロージャータイプ: PC
    エンクロージャータイプ: IW
    エンクロージャータイプ: Blue e+ チラー
    ねじ: タイプ: M12 x 60
    レベル調整範囲: 18 mm - 63 mm
    耐荷重: 静荷重(部品1個あたり最大): 300 kg
    1パック: 4 個
    質量/パック: 0.27 kg
    EAN: 4028177552630
    関税率番号: 73181900
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182003
    製品説明: DK レベル調整脚 TS、TS IT、SE、PC、IW 用、Blue e+ チラー用、M12

    + ダウンロード

    データシート:
    技術詳細:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + アクセサリー


     
     
     
     
     
     
     

     レベル調整脚 VX、VX IT、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

    Model No. DK 7493.100

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる