ねじ 連結コンポーネント用

Model No. SV 9676.962

  Product Lifecycle  
販売中
  • ねじ 連結コンポーネント用
    製品説明

    接続ブラケットと結合セットとの結合用(3極と4極で使用可能)。

    + 製品説明

    説明: 例えば、接続ブラケットと接続セットのようなコンポーネントを接続する場合に使用します。
    材質: スチール、亜鉛メッキ
    同梱品: ナット 8個とスプリングワッシャー 16枚を含む
    適用バスバーシステム: Maxi-PLS
    Flat-PLS
    ねじ: M12
    長さ: 60 mm
    1パック: 8 個
    質量/パック: 0.79 kg
    EAN: 4028177606241
    関税率番号: 73181900
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    製品説明: SV Screw connection, M12x60 mm
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる